Klemmenkast roestvaststaal, SSTB
Hover to magnify image or click to enlarge
Klemmenkast roestvaststaal, SSTB
De reeks roestvaststalen klemmenkasten, SSTB, met beschermingsgraad IP 66, is uit voorraad leverbaar in veel verschillende maten. De SSTB-reeks is geschikt voor binnen- en buitenomgevingen dankzij zijn corrosiebestendigheid. Water en stof kunnen de klemmenkast niet binnendringen, waardoor het risico op schade aan componenten en daarmee onnodige uitvaltijd wordt geëlimineerd.
Industrienormen
UL 508A Listed; Type 4X, 12, 13; File No. E92044
cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4X 12, 13; File No. E92044
NEMA/EEMAC Type 4X, 12, 13
IEC 62208 IP66
KEMA, GOST, EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Kenmerken
- Materiaal: AISI 304L / AISI 316L (op aanvraag) éénrichting geschuurd roestvaststaal. Kastbody: 1 mm. Deksel: 1,5 mm.
- Body: Gevouwen en gelast. Vier M6x13-bouten voor bevestiging van bodemprofiel/montageplaat. Voor een eenvoudige montage is elke achterhoek van de behuizing voorzien van een lasermarkering om precies aan te geven waar gaten moeten worden geboord en AWS-wandmontagebeugels moeten worden bevestigd.
- Pakking: De afdichting wordt verzorgd door een opgespoten polyurethaanpakking. Voor AISI 316L wordt afdichting verzorgd door een opgespoten siliconenpakking.
- Aarding: Aardingsbouten M8x18 in kast en deksel, M8 moeren, met aardingsringen en aardingsmarkering.
- Beschermingsklasse: IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 08.
- Afwerking: 400 éénrichting geschuurd roestvaststaal.
- Levering: Kastbody, deksel en dekselschroeven, montageschroeven, blindpluggen en aardingsset.
Specificaties
Body Thickness | 1 mm |
Deurdikte | 1.5 mm |
Deurdikte | 16 ga |
Body Thickness | 18 ga |
Afwerking | Opgepoetst |
Kleur | n/a |
Certificaat van goedkeuringsinstantie
Installatiehandleiding / instructieblad
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.