Ventilatordakplaat met kabeldoorvoer, CRB
Hover to magnify image or click to enlarge
Ventilatordakplaat met kabeldoorvoer, CRB
Op deze dakplaat kunnen maximaal vier ventilatoren worden gemonteerd, wat betekent dat de behuizing kan worden gekoeld in incrementele stappen, afhankelijk van het aantal aangebrachte ventilatoren. Door de op de kabelopeningen aangebrachte borstels kunnen eenvoudig kabels van verschillende diameters worden geïnstalleerd.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoire
Kenmerken
- Omschrijving: Voor kabeldoorvoer op drie zijden in combinatie met ventilatiegaten. Openingen zijn voorzien van borsteltrips. Voor afsluitplaten DFC of binnenmontage van (maximaal 4) DFN01 ventilatoren.
- Materiaal: 1,5 mm plaatstaal.
- Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7035.
- Verpakkingseenheid: Per stuk, met borstelstrips en bevestigingsmateriaal.
- Montagevoorschriften: Gebruik DFN ventilatoren of DFC afdichtplaten.
- The brushes fitted to the cable openings allow different cable diameters to be installed in the field at the same time
- It is recommended to install exhaust filters in the bottom of the enclosure to let air circulate properly
- The cut-outs must be covered by either ventilation fans, DFN, or cover plates, DFC, depending on the amount of cooling required
- For cable entry on three sides in combination with ventilation
- Cable openings provided with brushes
- To mount closing plates DFC or inside mounting of (maximum 4) DFN01 ventilation fans
- Pack quantity: 1 piece with brushes and mounting accessories
- Mounting requirements: Add DFN ventilation fans or DFC closing plates
Specificaties
Dikte | 0.06 in |
Dikte | 1.5 mm |
Kleur | Lichtgrijs |
Materiaal | Verzinkt plaatstaal |
Finish | Structuur poedercoating |
Värikoodi | RAL 7035 |
Installatiehandleiding / instructieblad
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.