Verticaal scheidingsprofiel | Vloerstaande kasten, VB
Hover to magnify image or click to enlarge
Verticaal scheidingsprofiel | Vloerstaande kasten, VB
Het verticale scheidingsprofiel vergroot de beschikbare montagemogelijkheden binnen de behuizing, en verdeelt deze in twee bruikbare ruimtes.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Gemonteerd in het midden van een 1200 of 1600mm brede behuizing. Voorziet in standaard montage faciliteiten die in twee verticale secties van 600 of 800mm. Dit geeft de mogelijkheid voor separate montage van accessoires zoals zwenkramen, systeemprofielen etc. in elke sectie van de behuizing.
- Materiaal: 1.75 mm verzinkt plaatstaal.
- Verpakkingseenheid: 2 stuks (excl. montagemateriaal).
- Montagevoorschriften: Gebruik VBK voor montage in de behuizing. Voor volledige scheiding gebruik VBD.
- Fitted in the centre of 1200 mm or 1600 mm wide enclosures (front and rear) to provide standard mounting facilities in two vertical sections of 600 mm or 800 mm
- This enables separate fitting of equipment such as swing frames, system profiles, in either section of the enclosure
- Pack quantity: 1 pair without mounting accessories
- Mounting requirements: Add VBK for mounting. For complete mounting facilities in the division add VBD
Specificaties
Dikte | 0.07 in |
Dikte | 1.75 mm |
Finish | Plated |
Materiaal | Verzinkt plaatstaal |
Kleur | n/a |
Installatiehandleiding / instructieblad
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.