Verticale montageprofielen, AVB
Hover to magnify image or click to enlarge
Verticale montageprofielen, AVB
Deze montageprofielen bieden extra montagemogelijkheden. Dit verhoogt de flexibiliteit voor het monteren van accessoires en elektrische componenten.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Wordt gebruikt voor de montage in volledige- en deelhoogte zwenkramen. De SFBP wordt direct gemonteerd op de AVB. Uitgevoerd met 25 mm gatenpatroon. Voor andere doeleinden kunnen CNM kooimoeren worden gebruikt. Gemonteerd in de scharniergaten van het voorste frame van de kast. In roestvaststalen behuizingen is een machinale bewerking nodig.
- Materiaal: 2 mm gegalvaniseerd plaatstaal.
- Verpakkingseenheid: 1 paar, inclusief bevestigingsmateriaal.
Specificaties
Dikte | 2 mm |
Dikte | 14 ga |
Afwerking | Gegalvaniseerd |
Materiaal | Verzinkt plaatstaal |
Kleur | n/a |
Installatiehandleiding / instructieblad
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.