Hygienic Design beschermende ventilatorkap, ECHD
Hover to magnify image or click to enlarge
Hygienic Design beschermende ventilatorkap, ECHD
Deze nieuwe kappen zijn speciaal ontworpen om te voldoen aan de eisen van zware sanitaire toepassingen in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie. Ze hebben een hogere IP-classificatie en helpen de EF-filterventilatoren te beschermen tegen het binnendringen van water.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Bronnen
Accessoire
Kenmerken
- Omschrijving: Deze kap is ontworpen voor de voedingsmiddelen- en drankenindustrie met speciale materialen voor zware hygiënische toepassingen en beschermt filterventilatoren in omgevingen met reiniging tegen het binnendringen van water. Als de kap gemonteerd is, stijgt de classificatie van de EF-filterventilatoren van IP 54 naar IP 56. De kap kan eenvoudig worden verwijderd voor onderhoudswerkzaamheden en vervanging van pakkingen en kan ook onder een hoek van 35 graden worden geopend voor eenvoudige reiniging van het filter. De schuine bovenzijde van de kap voorkomt dat vloeistoffen en ander vuil zich ophopen. Gevouwen en gelast. (Machinale bewerking vereist.)
- Beschermingsklasse: Komt overeen met IP 56 Type 4, 12 indien gemonteerd over EF-buitenfilterventilator (alleen ECHD70 Type 12).
- Verpakkingseenheid: Per stuk met montagemiddelen.
- Materiaal: AISI 304L éénrichting geschuurd roestvast staal. Blauwe siliconenpakking, conform FDA 21 CFR 177.2600.
- Afwerking: 400 éénrichting geschuurd roestvast staal.
- Corresponds with IP 56 Type 4, 12 when fitted over EF outdoor filter fan (ECHD70 only Type 12)
- Pack quantity: 1 piece with mounting accessories
- Finish: 400 pre-grained stainless steel
- Material: AISI 304L pre-grained stainless steel. Blue silicone gasket, FDA 21 CFR 177.2600 compliant
Specificaties
Finish | Opgepoetst |
Materiaal | Roestvrij staal 304 |
Kleur | n/a |
Installatiehandleiding / instructieblad
Mandatory
Similar
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.