Zijpanelen, SPME
Hover to magnify image or click to enlarge
Zijpanelen, SPME
Deze zijpanelen sluit de zijkanten van enkele of gekoppelde EMC-behuizingen af, om de geïnstalleerde elektrische apparatuur uit de omgeving te beschermen en om het personeel te beschermen tegen letsel.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Video
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Voor het afsluiten van de MCSE behuizingen. Voorzien van een geleidende pakking voor EMC/IP bescherming.
- Materiaal: 1,5 mm verzinkt plaatstaal.
- Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7035. Alleen aan de buitenzijde van de behuizing.
- Beschermingsklasse: Overeenkomstig IP 54 | TYPE 12.
- Verpakkingseenheid: 2 panelen, inclusief bevestigingsmateriaal.
- For covering the sides of the MCSE enclosures
- Equipped with a conductive gasket providing both EMC/IP protection
- Two panels with mounting accessories
Specificaties
Dikte | 0.06 in |
Dikte | 1.5 mm |
Kleur | Lichtgrijs |
Finish | Structuur poedercoating |
Värikoodi | RAL 7035 |
Materiaal | Verzinkt plaatstaal |
Installatiehandleiding / instructieblad
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.