Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Bracket measuring trafos Hover to magnify image or click to enlarge

Bracket measuring trafos | Strømfordeling, MSCEP

The fixation bracket, MSCEP, in galvanised steel is available off the shelf and is a flexible fixation device for easy installation of measuring equipment for outgoing compartments.

Les mer Les mindre Skriv ut denne siden
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Tykkelse 0.08 in
Tykkelse 2 mm
Finish Galvanized
Materiale Sink belagt stål
Farge n/a
Data Copied
Metrisk   |   Imperisk
Fordeler
Ressurser Tilbehør
Advarsel
nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.