Skap for farlige miljøer Select FiltersCloseBrukFiltrer etterFilteret er brukt: 1Fjern filtre Metrisk | Imperisk Skjul alleUtvid alle Høyde 4.02 in (1) 5.98 in (1) 7.01 in (1) 8.5 in (1) 10 in (1) 11.81 in (2) 15.75 in (4) 19.69 in (3) 23.62 in (3) 29.53 in (3) 35.43 in (1) Vis alle Vis mindre Bruk Høyde 102 mm (1) 152 mm (1) 178 mm (1) 216 mm (1) 254 mm (1) 300 mm (2) 400 mm (4) 500 mm (3) 600 mm (3) 750 mm (3) 900 mm (1) Vis alle Vis mindre Bruk Bredde 4.02 in (1) 5.75 in (1) 5.98 in (1) 7.01 in (1) 10 in (1) 11.81 in (4) 15.75 in (4) 19.69 in (3) 23.62 in (4) 29.53 in (1) Vis alle Vis mindre Bruk Bredde 102 mm (1) 146 mm (1) 152 mm (1) 178 mm (1) 254 mm (1) 300 mm (4) 400 mm (4) 500 mm (3) 600 mm (4) 750 mm (1) Vis alle Vis mindre Bruk Dybde 2.99 in (1) 4.02 in (2) 5 in (2) 5.91 in (4) 8.27 in (10) 11.81 in (2) Vis alle Vis mindre Bruk Dybde 76 mm (1) 102 mm (2) 127 mm (2) 150 mm (4) 210 mm (10) 300 mm (2) Vis alle Vis mindre Bruk Beskyttelsesgrad NEMA Type 12 IP55 IP55 NEMA Type 12 Filter1Filteret er brukt: 1Kategori: Skap for farlige miljøerView All Filters (1) UnderkategorierZONEX, koblingsboks i rustfritt stål, EXE-SBDetaljerZONEX, rustfritt stål, veggmonterte skap, EXE-WMDetaljer