Kjølere Select FiltersCloseBrukFiltrer etterFilteret er brukt: 1Fjern filtreSkjul alleUtvid alle Nominell spenning 230 V (16) 400 V (29) 440 V (63) Nominell kapasitet Watt 900 W (3) 1600 W (3) 2200 W (3) 2300 W (3) 2900 W (4) 3000 W (3) 3600 W (9) 3900 W (3) 4550 W (6) 6000 W (7) 8100 W (7) 9200 W (1) 9550 W (6) 10900 W (6) 11400 W (4) 12300 W (1) 12400 W (4) 16400 W (1) 17800 W (5) 20100 W (4) 24800 W (3) 29000 W (3) 35800 W (3) 40000 W (3) 47000 W (3) 55000 W (3) 67000 W (3) 80000 W (1) 94000 W (1) 110000 W (1) 134000 W (1) Vis alle Vis mindre Bruk Beskyttelsesgrad IP44 (5) Filter1Filteret er brukt: 1Kategori: KjølereView All Filters (1) UnderkategorierIndustrial Mini Chiller, TCWDetaljerIndustrial Chiller, TALDetaljerIndustrial Oil Chiller, TCO-TAODetaljerChiller for Contaminated Fluid, TAUDetaljerImmersion Coil Chiller, TCIDetaljer