Industriell minikjøler, TCW
Hover to magnify image or click to enlarge
Industriell minikjøler, TCW
Den industrielle minivannkjøleren formidler presisjon og pålitelighet i et kompakt design med effekter fra 900 W og opptil 4450 W. Det store utvalget av tilbehør og alternativer tillater flere kjølerkonfigurasjoner.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Driftsgrenser for romtemperatur: +15 °C til +45 °C
- Lydtrykknivå ( dB(A) ): 56 | 57
- "INN/UT-væskeforbindelser (mm): 1/2"""
- Lagringstankkapasitet (l): 10
- Pumpetype: Ekstern enhet
- Sekundær strømforsyning (V): 230 V AC
- Kjølemediumsgass (HFC): R134A
- Temperaturpresisjon (K): +/-2
- Væsketype: Vann
- Justerbar væsketemperaturskala: +8 °C til +25 °C
Spesifikasjoner
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.