Kjølekolbe, TCI
Hover to magnify image or click to enlarge
Kjølekolbe, TCI
Kjølekolbene avkjøler vann eller olje raskt og effektivt med fordampere med kjølekolber, og disse er designet til å brukes i ulike industrielle miljøer. Enheter er tilgjengelige med effekter fra 6000 W til 20 450 W.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Driftsgrenser for romtemperatur: +15 °C til +45 °C
- Lydtrykknivå ( dB(A) ): 57 | 60
- Sekundær strømforsyning (V): 230V–24 V AC
- Kjølemediumsgass (HFC): R134A | R410A
- Temperaturpresisjon (K): +/- 1
- Væsketype: 90 % emulsjonsvann – 10 % olje
- Justerbar væsketemperaturskala: +15 / +25 vann eller emulsjon med maks 5 cSt – 40 °C +20 / +30 mineralolje 32 cSt – 40 °C
Spesifikasjoner
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.