Industriell oljekjøler, TCO-TAO
Hover to magnify image or click to enlarge
Industriell oljekjøler, TCO-TAO
Industrielle oljekjølere formidler presisjon og pålitelighet i et robust modulært design. Med effekter fra 900 W og opptil 67 kW.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Driftsgrenser for romtemperatur: +15 °C til +45 °C
- Lydtrykknivå ( dB(A) ): 56 | 57 | 67 | 75 | 78 |
- "INN/UT-væskeforbindelser (mm): 3/4"" | 1"" | 1 1/2"" | 1/2"""
- Lagringstankkapasitet (l): 50 | 130 | 200 | 10
- Pumpetype: Girpumpe | Skruepumpe
- Sekundær strømforsyning (V): 230 V AC | 24 V AC
- Kjølemediumsgass (HFC): R134A | R410A
- Temperaturpresisjon (K): +/-2
- Væsketype: ISO VG 32
- Justerbar væsketemperaturskala: +25 °C til +40 °C
Spesifikasjoner
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.