Industriell kjøler, TAL
Hover to magnify image or click to enlarge
Industriell kjøler, TAL
Den industrielle vannkjøleren formidler presisjon og pålitelighet i et modulært design med effekter fra 2300 W. Med effekter fra 900 W og opptil 134 kW. Det store utvalget av tilbehør og alternativer tillater flere kjølerkonfigurasjoner.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Driftsgrenser for romtemperatur: +15 °C til +45 °C
- Lydtrykknivå ( dB(A) ): 57 | 67 | 75 | 78
- "INN/UT-væskeforbindelser (mm): 3/4"" | 1"" | 1 1/2"" | 2""1/2"
- Lagringstankkapasitet (l): 50 | 130 | 200 | 300
- Pumpetype: Ekstern enhet | Sentrifugal
- Sekundær strømforsyning (V): 230 V AC | 24 V AC
- Kjølemediumsgass (HFC): R134A | R410A
- Temperaturpresisjon (K): +/-2
- Væsketype: Vann
- Justerbar væsketemperaturskala: +8 °C til +25 °C
Spesifikasjoner
Fluid Type | Water |
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.