Kjøler for forurenset væske, TAU
Hover to magnify image or click to enlarge
Kjøler for forurenset væske, TAU
Den industrielle kjøleren for forurensede væsker tillater at forurensede væsker kan avkjøles samtidig som det garanterer det høyeste nivået av ytelse. Rørsatsens varmeveksler tillater at forurensede væsker kan avkjøles samtidig som det garanterer de laveste vedlikeholdskostnadene.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Driftsgrenser for romtemperatur: +15 °C til +45 °C
- Lydtrykknivå ( dB(A) ): 57
- "INN/UT-væskeforbindelser (mm): 3/4"""
- Lagringstankkapasitet (l): 50
- Pumpetype: Sentrifugal
- Sekundær strømforsyning (V): 230 V AC
- Kjølemediumsgass (HFC): R134A
- Temperaturpresisjon (K): +/-2
- Væsketype: 90 % emulsjonsvann – 10 % olje
- Justerbar væsketemperaturskala: +8 °C til +25 °C
Spesifikasjoner
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.