Samleskinneadapter 45A med kabler, WO60
Hover to magnify image or click to enlarge
Samleskinneadapter 45A med kabler, WO60
Samleskinneadapter 45 A. Med to justerbare monteringsskinner. Den øvre delen er avtakbar og har forhåndsmonterte kabler.
Bransjestandarder
UL
CSA
GL
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Funksjoner
- Beskrivelse: Samleskinneadapter 45 A. Med to justerbare monteringsskinner. Med flyttbar øvre del og ledninger (10 mm²).
- Nominell spenning: 690 V.
- Nominell strøm: 45 A.
- For samleskinner: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
- Strømfordeling ved 80% belasting: 3.5 W.
- Poler: 3-pols.
- Dimensjoner: 54 × 200 × 75 mm.
- Pakning: 1 stk.
- Godkjenninger: CSA, UL, GL.
Spesifikasjoner
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.