Tilkoblet Kabelinngang Utside, CCFO
Hover to magnify image or click to enlarge
Tilkoblet Kabelinngang Utside, CCFO
CCFO er et raskt, trygt og allsidig, modulært kabelinnføringssystem som monteres fra utsiden, og som gir sikre tetninger og strekkavlasting for forhåndsmonterte og ikke-monterte kabler med eller uten kontakter. Kabelinnføringssystemet betjenes fra utsiden av skapet.
Bransjestandarder
UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997
UL94 V-0 Flammability
NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)
CE
IP66
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Video
Tilbehør
Funksjoner
- Levering: Ramme, beskyttet deksel + innlegg for CCFGS
- Beskrivelse: CCFO er et invertert kabelinnføringssystem som muliggjør fullstendig montering fra utsiden av skapet. Det er laget av solid glassfiberforsterket plast. Gummitetningen bidrar til å sikre en optimal tetning med IP66-beskyttelse. CCFI leveres klart med innlegg for å montere små gummitetninger (CCFGS). CCFG-gummitetninger må bestilles separat. CCFD-skillevegger kan kjøpes separat hvis en annen konfigurasjon er nødvendig.
- Overflatebehandling: Svart
- Brennbarhet: UL94 V-0
- Materiale: Polyamid 6,6 / TPE
- Pakning: 1 stk.
- Tetthetsgrad: IP66, NEMA 1, 4x, 12 (kun for innendørs bruk)
- Temperaturbestandighet: -40 til +120 °C
Spesifikasjoner
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Mandatory
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.