Samleskinnestøtte for tilkobling, WO60
Hover to magnify image or click to enlarge
Samleskinnestøtte for tilkobling, WO60
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Funksjoner
- Beskrivelse: Samleskinnestøtte for tilkobling med integrerte terminaler (1.5 – 16 mm²) for innmating eller å banke samleskinnen med interne skruehull. Kan også brukes som midtstøtte.
- Nominell spenning: 690 V.
- Nominell strøm: 63 A.
- Nominell frekvens: 50/60 Hz.
- Nominell isolasjonsspenning Ui: 1000 V.
- Nominell bølgespenning Uimp: 6 kV.
- Kort krets motstand: 14 kA (maks. 400 mm avstand mellom støttene).
- Effekttap ved 80% av nominell strøm: 0.5 W.
- Dimensjoner: 20 × 202 × 87 mm.
- Pakning: 10 stk.
Spesifikasjoner
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.