Dekkplate med DIN-utstansninger, UFCP-D
Hover to magnify image or click to enlarge
Dekkplate med DIN-utstansninger, UFCP-D
Frontdekselet av polyester har utskjæringer til modulkomponenter så du slipper å bearbeide det. Elektriske kontakter og kabler er beskyttet, dermed kan operasjoner i felten utføres på en trygg måte.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: Frontdekkplate med utskjæringer for DIN-komponenter. Avstand mellom UFCP og skapdøren: 39 mm, 49 mm for UCP750 og høyere skap. Reversibel monteringsposisjon som øker avstanden mellom UFCP og skapdøren med 30 mm. Monteringsrammen med DIN-skinner UMFxxxx må bestilles separat.
- Materiale: Polyester.
- Overflatebehandling: RAL 7035.
- Levering: Dekkplate, støttebraketter, festere (kvart omdreining) og monteringsutstyr.
Spesifikasjoner
Farge | Lysegrå |
Materiale | Polyester |
Finish | strukturpulverlakk |
Fargekode | RAL 7035 |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Mandatory
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.