Dekkplater, BDPS
Hover to magnify image or click to enlarge
Dekkplater, BDPS
Dekkplaten dekker den øvre åpningen på base- eller bordenheten i en konsoll. Dette beskytter medarbeidere mot uhell og det monterte elektriske utstyret mot omgivelsene.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: Brukes til å dekke topp åpninger på base- eller pultenheter for MPCS konsoller.
- Materiale: 2 mm rustfritt stål.
- Overflatebehandling: 400 pre-slipt rustfritt stål.
- Pakning: 1 stk. med monteringsutstyr.
Spesifikasjoner
Tykkelse | 0.08 in |
Tykkelse | 2 mm |
Finish | Brushed 400 grain |
Materiale | Rustfritt stål 304 |
Farge | n/a |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Mandatory
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.