CrossBoard-adapter basis, WOCB
Hover to magnify image or click to enlarge
CrossBoard-adapter basis, WOCB
Adapter for montering av motorbeskyttelsesenheter.
Bransjestandarder
UL
IEC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Funksjoner
- Beskrivelse: 3-pols adapter. Én fast monteringsskinne. For kompakt montering av komplette motorkretser.
- Nominell spenning: 690 V.
- Dimensjoner: 45 × 160 × 45 mm.
- Pakning: 1 stk.
- Godkjenninger: IEC, UL.
Spesifikasjoner
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.