CS480 U-Shaped Pendant Tube
Hover to magnify image or click to enlarge
CS480 U-Shaped Pendant Tube
CS480 U-Shaped Pendant Tube is pre-cut and shaped with two 90-degree bends to reduce assembly time. For use in conjunction with CS480 Stainless Steel Pendant Arm system components.
Bransjestandarder
IEC 60529, IP66
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Use of these tubes does not compromise the enclosure rating
- Assembled CS480 HMI Arm System has a max weight load of 89.6 lb. (40.7 kg)
Spesifikasjoner
Finish | Polished |
Materiale | Rustfritt stål 304 |
Farge | n/a |
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.