DIN-skinner, PP
Hover to magnify image or click to enlarge
DIN-skinner, PP
En DIN-skinne som kan skjæres til ønsket størrelse. Den forenkler både innkjøp og montering.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Funksjoner
- Beskrivelse: I henhold til EN 60715.
- Materiale: Galvanisert stål.
- Pakning: 15 x 2 m.
- The DIN rails are supplied in lengths of 2 metres allowing customers to cut them to size in order to install modular components
- Modular components can be easily installed in a fast way onto the enclosure's mounting plate reducing the required mounting time
- With holes: PP0515H, PP0735H, PP1532H, PP1535H; Without holes: PP0735, PP1532, PP1535
- Omega type: PP0515H, PP0735, PP0735H, PP1535, PP1535H; G type: PP1532, PP1532H
- Hole pattern 18 x 5.2 mm: PP0515H, PP0735H, PP1532H, PP1535H
Spesifikasjoner
Finish | Galvanized |
Materiale | Sink belagt stål |
Farge | n/a |
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.