Dørbryter, DSW
Hover to magnify image or click to enlarge
Dørbryter, DSW
Den dørbetjente bryteren slår automatisk lys eller andre elektriske enheter på eller av når døren åpnes, så du slipper å gjøre det manuelt.
Bransjestandarder
CE
cCSAus
CCC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Funksjoner
- Godkjenninger: CE, cCSAus.
- Bryterkapasitet: 3A / 240V.
- Pakning: 1 stk. med monteringsutstyr.
- Beskrivelse: Aktiverer elektrisk utstyr (lys, singallys, alarmer osv.). Kan festes etter installasjon av skapet for å holde døråpningen ledig. Monteres (uten skruer) på det innvendige hullmønsteret på skaprammen. Kabelinngang M 20.
Spesifikasjoner
Godkjenning byråsertifikat
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.