Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

166108_ECFE Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Jordingsstropp, ECFE

Jordingsstroppen er skåret på forhånd og er utstyrt med tilkoblingshull. Den forenkler både innkjøp og montering.

Les mer Les mindre Skriv ut denne siden
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Tykkelse 0.006 in
Tykkelse 0.15 mm
Materiale Copper
Finish Tinned
Farge n/a
Data Copied
Metrisk   |   Imperisk
Fordeler
Ressurser Video
Tilbehør
Advarsel
nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.