45-graders albue, innlagt hengslet deksel
Hover to magnify image or click to enlarge
45-graders albue, innlagt hengslet deksel
Lay-in Hinged-Cover 45-Degree Elbows are used for continuous wireway runs with 45-degree turns. Because sections of lay-in wireway can be mounted with covers oriented in any direction, three different 45-degree elbows are available. Proper selection allows the user to maintain the same access and thereby preserve the lay-in feature for right-angle installations.
Bransjestandarder
Certified by Canadian Standards Association.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Lay-in Hinged-Cover 45-Degree Elbows are used for continuous wireway runs with 45-degree turns
- Because sections of lay-in wireway can be mounted with covers oriented in any direction, three different 45-degree elbows are available
- Proper selection allows the user to maintain the same access and thereby preserve the lay-in feature for right-angle installations
Spesifikasjoner
Fargekode | ANSI 61 |
Finish | Galvanized; strukturpulverlakk |
Farge | Lysegrå |
Materiale | Galvanisert stål |
Godkjenning byråsertifikat
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.