EMC utblåsnings filter, EFAE
Hover to magnify image or click to enlarge
EMC utblåsnings filter, EFAE
Dette vertikale EMC-utslippsfilteret, EFAE, har en beskyttelsesgrad på IP 54. Utslippsfilteret er enkelt å installere takket være klikk-på-funksjonen. Unødvendig produksjonsstans unngås, siden vann og støv forhindres fra å komme inn i skapet gjennom filteret. Med dette filteret opprettholdes EMC-ytelsen på et EMC-skap.
Bransjestandarder
cRUus_UL
CE UKCA
EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: Egner seg spesiellt til EMC skap. Overflaten på utskjæringen i skapet skal være ubehandlet av hensyn til kontakt!.
- Materiale: Termoplast (ABS-FR), selvslukkende i henhold til UL UL94-V0, EMC skjerming: rustfrit stål, (EFAE25-30 leveres kun i sort).
- Godkjenninger: CE, GOST, UR, cUL.
- Tetthetsgrad: Standard IP 54. Kan endres til IP 55 ved tilførelse av EFMP filterinnsats.
- Pakning: 1 filter med hus.
- The click-in feature ensures that the filter fan is easy to install
- EMC performance is maintained when installed on an EMC enclosure
- Component failure and unnecessary downtime is avoided as water, dust and electromagnetic interferences are prevented from entering the enclosure
- The click-in feature reduces the customer's labour cost due to the ease of installation
- To guarantee natural ventilation, install at least two exhaust filters
- Forced ventilation can be achieved by adding filter fans, EFE
- Filtration efficiency (%): >90
- Filter mat (EN779): EFAE200R5, EFAE220R5, EFAE250-300R5: G4; EFAE500-700R5: G3
Spesifikasjoner
Filter Efficiency | 90 % |
Beskyttelsesgrad | IP66 |
Materiale | Polyamid |
Finish | Polished |
Farge | n/a |
Godkjenning byråsertifikat
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Mandatory
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.