Endekappe, WO60
Hover to magnify image or click to enlarge
Endekappe, WO60
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Funksjoner
- Beskrivelse: Endekappe for universelle samleskinnestøtter, for å dekke samleskinneendene.
- A standard off the shelf solution that can be fixed to the busbar supports
- The covers can be used to cover the ends of the busbar supports to protect people from contact with the copper bar
- Pack quantity: 01131 - 5 pcs.; 01325, 01573 - 10 pcs.
- For busbar support: 01131 - 01357, 01485; 01325 - 01356, 01601; 01573 - 01484, 01495, 01500, 01508, 01603
Spesifikasjoner
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.