Front ramme deksel, FFC
Hover to magnify image or click to enlarge
Front ramme deksel, FFC
Rammedekselet forbedrer skapets estetikk, og gir lett tilgang til skapet når det ikke har en dør.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: For dekking av rammeverket rundt døråpningen på 600mm brede skap for data/telekommunikasjon, når en dør ikke er montert.
- Materiale: 1,75mm stålplate.
- Overflatebehandling: RAL7035 strukturpulverlakk.
- Pakning: 1 sett med monteringsutstyr.
Spesifikasjoner
Tykkelse | 1.75 mm |
Tykkelse | 16 ga |
Farge | Lysegrå |
Materiale | Galvanisert stål |
Finish | strukturpulverlakk |
Fargekode | RAL 7035 |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Mandatory
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.