NH-skillebryter, NH fuse-switch disconnector
Hover to magnify image or click to enlarge
NH-skillebryter, NH fuse-switch disconnector
Sikringsbryterfrakobler med enkel tilkobling på topp og bunn.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Funksjoner
- Beskrivelse: Sikring skillebryter for montering på 3-pols NH-samleskinne, størrelse 000 til 3, tilkobling på toppen og bunnen.
- Nominell spenning: 690 V.
- For samleskinner: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10*.
- Pakning: 1 stk.
- Godkjenninger: IEC, GL, VDE, DNV GL.
Spesifikasjoner
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.