Industriell minikjøler, TCW
Hover to magnify image or click to enlarge
Industriell minikjøler, TCW
Den industrielle minivannkjøleren formidler presisjon og pålitelighet i et kompakt design med effekter fra 900 W og opptil 4450 W. Det store utvalget av tilbehør og alternativer tillater flere kjølerkonfigurasjoner.
The large range of accessories and options allow multiple chiller configurations to meet different application needs. The MiniChiller has an eco-friendly design with high performing energy efficient fans and copper tube condensing coil.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Driftsgrenser for romtemperatur: +15 °C til +45 °C
- Lydtrykknivå ( dB(A) ): 56 | 57
- "INN/UT-væskeforbindelser (mm): 1/2"""
- Lagringstankkapasitet (l): 10
- Pumpetype: Ekstern enhet
- Sekundær strømforsyning (V): 230 V AC
- Kjølemediumsgass (HFC): R134A
- Temperaturpresisjon (K): +/-2
- Væsketype: Vann
- Justerbar væsketemperaturskala: +8 °C til +25 °C
Spesifikasjoner
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Sertifisering
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.