Spylesystem for stort volum for farlige områder, HLA3
Hover to magnify image or click to enlarge
Spylesystem for stort volum for farlige områder, HLA3
Large-Volume Purging/Pressurization System supplies one or more enclosures, up to 90 cubic feet total volume, with a protective gas supply, thus allowing the use of general-purpose enclosures in certain Class 1, Division 1 and 2 hazardous locations.
Bransjestandarder
Classified by Underwriters Laboratories, NFPA 496-1993
(Volume up to 90 cubic feet)
3003 LPS
NEC Type Y Class 1, Division 1, Groups A, B, C and D / Zone 1 Groups IIA, IIB and IIC to Division 2 / Zone 2
NEC Type Z Class I, Division 2, Groups A, B, C and D / Zone 2 Groups IIA, IIB and IIC to Nonhazardous
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Vertical mount (VM) or horizontal mount (HM)
- 90 cubic feet maximum enclosure volume
- System face plate and mounting plate: Type 316L stainless steel
- Regulator body: zinc with enamel finish
- Manifold body: anodized aluminum with Type 316 stainless steel valves
- Enclosure pressure gauge: aluminum with enamel finish
- Gas supply gauge: poly case and nickel-plated tube
- Enclosure protection vent—90 degree
- Rapid exchange control valve
- Enclosure supply and enclosure reference bulkhead fittings: Type 316 stainless steel
- Fastener hardware
Spesifikasjoner
Materiale | Rustfritt stål 316L |
Finish | Tumble |
Farge | n/a |
Godkjenning byråsertifikat
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.