Løftesett | Gulvskap, MCUK
Hover to magnify image or click to enlarge
Løftesett | Gulvskap, MCUK
Disse løfteøynene er montert direkte på rammen på skapet, og unngår dermed å belaste kablingsrammen. Løfteøynene garanterer trygg transport og håndtering av skapet.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: For løfting av skapet sammen med den 200 mm høye toppkabelrammen. Monteres direkte på skaprammen og frigjør dermed MCU-en fra belastning. 300 mm høye MCU-er må løftes separat.
- Pakning: 4 stenger med løfteøyne i henhold til DIN 580 løfteanvisninger.
- 300 mm high MCUs must be lifted separately
- Pack quantity: 4 spindles with lifting eyes according to DIN 580 lifting instructions
- Lifting eyes directly fixed to the enclosure frame through the top cabling frame
- Strong fixation between the lifting eye and the enclosure
- Floor standing enclosures can be transported easier and safer when lift the enclosure is required
- The lifting kit can only be lifted at 90 degrees from the horizontal with 200 mm high cabling frames only
Spesifikasjoner
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Mandatory
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.