Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Main busbar supports horizontal Hover to magnify image or click to enlarge

Main busbar supports horizontal | Strømfordeling, MSHS

This horizontal busbar support, MSHS, for two bars up to 120x10 mm, is available off the shelf and has been tested according to IEC 61439. It can be mounted at any height behind fix, modular, and plug-in systems.

Les mer Les mindre Skriv ut denne siden
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Data Copied
Metrisk   |   Imperisk
Fordeler
Ressurser Tilbehør
Advarsel
nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.