MODCENTER, MODCENTER
Hover to magnify image or click to enlarge
MODCENTER, MODCENTER
Maskin for automatisering og presise hull og utskjæringer for panelbyggere. ModCenter gjør butikken din mer konkurransedyktig, effektiv og forbedrer bunnlinjen din. Reduser ledetiden ved å endre lagerførte skap eller skap som kan sendes hurtig, i henhold til timeplanen.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressurser
Video
Funksjoner
- Beskrivelse: ModCenter optimaliserer bearbeiding av skap med utskjæringer, borehull og gjengede hull for å øke produktiviteten din. Festesystemet til ModCenter gjør at du kan plassere ett eller flere skap, paneler og monteringsplater i flere typer materialer. ModCenter er tilgjengelig i fire versjoner, avhengig av størrelsen på de maskinerbare overflatene, og hver versjon er tilgjengelig i et Siemens- eller Beckhoff-kontrollsystem.
- Brukergrensesnitt: Moderne driftsløsning med 21-tommers skjerm, industriell PC med Intel i5-prosessor og Windows 10 64-bit-operativsystem.
- Verktøy: Alle ModCentere har et system for automatisk verktøyskift som rommer 12 verktøy og eventuelt opptil 21 verktøy. Smøresystemet forlenger verktøyenes levetid og er miljøvennlig ettersom smøremiddelet er vannbasert.
- Festemåte: Festesystemet har syv automatiske dreieklemmer nederst og mekaniske hurtigklemmer øverst for festing av paneler og monteringsplater. Skapene er plassert med et synkronisert og motorisert dybdejusteringssystem og er sikret med pneumatiske festeputer, noe som gir ergonomisk og trykkfri lasting av små til store skap.
- Maskinbart materiale: Lakkert stål, rustfritt stål, kobber, aluminium, PVC, polykarbonat, ABS, GRP og uavhengig av om noen av disse er pulverlakkert.
- Maskinprogramvare: Ares Commander CAD er et intuitivt programmeringssystem for ModCenter, som er tilgjengelig på konsollen eller andre PC-er i bedriftens nettverk. Programvaren inkluderer et bibliotek med skap og symboler for å lage tegninger raskt og enkelt, som automatisk konverteres til maskinkode.
- Grensesnitt: Prosjekter som har blitt generert med nesten alle tilgjengelige CAD- og E-planning-systemer på markedet, kan behandles direkte på maskinprogramvaren ved hjelp av DXF- eller DWG-filer.
- Nominell spenning: 400 V, 3~, 50/60 Hz.
- Nominell strøm: 32 A.
- Trykkluft: 6–8 bar, sugekapasitet på 300 l/min.
- Prosjekter som har blitt generert med nesten alle tilgjengelige CAD- og E-planning-systemer på markedet, kan behandles direkte på maskinprogramvaren ved hjelp av DXF- eller DWG-filer.
- Maskinbart materiale: Lakkert stål, rustfritt stål, kobber, aluminium, PVC, polykarbonat, ABS, GRP og uavhengig av om noen av disse er pulverlakkert.
- Rated voltage: 400 V, 3~, 50/60 Hz
- Compressed air: 6-8 bar, suction capacity 300 l/min
- Maskinerbare panel og montasjeplater Bredde: Opp til 2400
- Utvendige mål Dybde: Opp til 4500
- Kontrollsystem: ModCenter B - Beckhoff; ModCenter S - Siemens
Spesifikasjoner
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.