Skjermhylle, SHM
Hover to magnify image or click to enlarge
Skjermhylle, SHM
Hylla kan justeres i høyden, og ved hjelp av et sett med klemmer kan den sørge for at skjermer står stødig på plass når de monteres på hylla. Den har ventileringshull som sørger for god luftsirkulasjon inni skapet.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: Monteres direkte på skaprammen. Leveres med sett med klemmer for å holde skjermen på plass.
- Materiale: 2mm sinkbelagt stål.
- Pakning: 1 hylle med monteringsutstyr.
- Monitors can be mounted securely within enclosures using the clamp-kit provided
- The shelf offers a reliable fixation, directly to the enclosure's frame
- The shelf can be adjusted in height allowing a monitor to be securely mounted
- The ventilation openings does not prevent the enclosure's air circulation which reduces the risk of potential hot spots
- It is highly recommended to use a partial door system ensuring that a glazed door, DPM, is mounted in front of the monitor, ensuring that it is visible even when the door is closed
- Mounting Plate Width (mm): 509
- Max. enclosure useful depth (mm): SHM0606 - 555; SHM0608 - 755
Spesifikasjoner
Tykkelse | 0.08 in |
Tykkelse | 2 mm |
Materiale | Sink belagt stål |
Farge | n/a |
Finish | strukturpulverlakk |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.