Justeringsbraketter for montasjeplate, MPD
Hover to magnify image or click to enlarge
Justeringsbraketter for montasjeplate, MPD
Med festebrakettene til montasjeplater kan du feste montasjeplaten på ønsket dybde inne i skapet. Dette øker monteringsmulighetene.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Video
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: Med disse brakettene kan montasjeplaten justeres i dybden i trinn på 25 mm på skaprammen.
- Materiale: 3 mm sinkbelagt stål.
- Pakning: 2 braketter med monteringsutstyr.
Spesifikasjoner
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Mandatory
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.