Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Oil and gas, stainless steel, single door enclosure Hover to magnify image or click to enlarge

Rustfritt stålskap med enkeltdør, ASR-OG

Serien med veggmonterte skap av rustfritt stål med enkeltdør, ASR-OG, har en beskyttelsesgrad på IP66 og er lagerført i fire ulike størrelser som passer til de fleste bruksområder. Risikoen for komponentfeil, og tilhørende unødvendig produksjonsstans, elimineres ettersom vann og støv forhindres fra å komme inn i skapet. Denne serien med skap er godt egnet for installasjon av industrielt utstyr i miljøer som er eksponert for korroderende prosesskjemikalier, inkludert klorid, og marine miljøer hvor de utsettes for sjøsprøyt og i kystområder.

Les mer Les mindre

Bransjestandarder

GOST

CE

DNV-GL

Les mer Les mindre Skriv ut denne siden
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Body Thickness 0.08 in
Dørtykkelse 0.08 in
Body Thickness 2 mm
Dørtykkelse 2 mm
Finish Polert
Farge n/a
Data Copied
Metrisk   |   Imperisk
Ressurser
Advarsel
nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.