Monteringsplate i delvis høyde | Gulvskap, MPP
Hover to magnify image or click to enlarge
Monteringsplate i delvis høyde | Gulvskap, MPP
Denne lille monteringsplaten tar bare opp en del av plassen i skapet, og er perfekt når du trenger mer monteringsplass til andre komponenter som ikke krever monteringsplate. Den kan være fullt utstyrt før den monteres på plass, og monteringen krever bare en person.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Video
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: Sammenstilles direkte på skaprammen eller på klikk-inn-profilene (CLPK). Brakettenes spesielle design muliggjør montering av én person. Kan monteres i enhver høyde eller dybde innenfor hullmønsteret på 25 mm. Egnede størrelser kan også brukes på sidene av skapet.
- Materiale: 3 mm galvanisert stål.
- Pakning: 1 plate med monteringsutstyr.
- Monterings krav: Legg til CLPK for dybdejustering.
- Nota: MPP kan monteres i begge retninger.
Spesifikasjoner
Tykkelse | 3 mm |
Tykkelse | 11 ga |
Finish | Galvanized |
Materiale | Galvanisert stål |
Farge | n/a |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.