MultiK profil brakett, CAK
Hover to magnify image or click to enlarge
MultiK profil brakett, CAK
Profilbraketten utvider monteringsmulighetene og øker fleksibiliteten for plassering av forskjellig utstyr.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: Profilbrakett for å utvide monteringsmulighetene på rammen til kompakte stålskap ved å gi en ekstra monteringsflate. Braketten har to runde (4.3 mm i diameter) og tre firkantede (10 × 14 mm) hull, vekslet på en pitch a 25 mm tillater dette en fleksibel tilnærming til installasjon av tilbehør.
- Materiale: 2 mm sinkbelagt stål.
- Pakning: 2 deler med monterings tilbehør.
Spesifikasjoner
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.