Regnhette, ASST
Hover to magnify image or click to enlarge
Regnhette, ASST
Regnhetta i rustfritt stål gir ly til utstyret med et skråtak, og beskytter monterte komponenter mot vann som kan dryppe inn i skapet når døren åpnes.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Funksjoner
- Beskrivelse: Skal monteres som en ekstra beskyttelse på utendørs monterte veggskap i rustfritt stål. Taket er svakt skrånende og har drypp kant. Maskinering er nødvendig. Dimensjoner på skapet vil bli økt i H: 60 mm, B: 20 mm og D: 20 mm.
- Materiale: AISI 304 rustfritt stål / AISI 316L (på forespørsel).
- Overflatebehandling: 400 pre-slipt rustfritt stål.
- Pakning: 1 regn regnhette montasje materiell.
- Tilleggsinformasjon: ASST er ikke kompatibel med 180-graders MMHS-hengsler.
- Rain hoods are not compatible with combined enclosures; The overall dimensions of the enclosure will increase by 60mm in height, 20mm in width and 20mm in depth
- Package quantity: 1
- Inkluderer festemidler
- ASST is not compatible with 180° MMHS hinges
Spesifikasjoner
Finish | Polert |
Farge | n/a |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.