Regn tak, MSST
Hover to magnify image or click to enlarge
Regn tak, MSST
Regnhetta i rustfritt stål gir ly til utstyret med et skråtak, og beskytter monterte komponenter mot vann som kan dryppe inn i skapet når døren åpnes.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Funksjoner
- Beskrivelse: Monteres som ekstra beskyttelse på skap i rustfritt stål. Taket har en liten helling og dryppelist.
- Materiale: 1,5 mm rustfritt stål AISI 304 / AISI 316L.
- Overflatebehandling: 400 pre-slipt rustfritt stål.
- The rain hood protects installed components from water as it removes the risk of accumulated water on top of the gasket, dripping into the enclosure when the door is opened
- Rain hoods are compatible with standalone and bayed enclosures
- To be fitted as extra protection on stainless steel enclosures
- The roof is slightly sloped and has a dripstrip
Spesifikasjoner
Tykkelse | 0.06 in |
Tykkelse | 1.5 mm |
Finish | Polert |
Farge | n/a |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.