Reduksjonsforing, gjennomføring rustfritt stål
Hover to magnify image or click to enlarge
Reduksjonsforing, gjennomføring rustfritt stål
Feed-Through Stainless Steel Reducer Bushings are for reducing to a smaller wireway size. The center hole bushing centers the two wireway sizes relative to each other while the edge hole bushing keeps the top surfaces even. Connects to other wireway sections and fittings and protects wires and cables in frequently hosed down, very wet or highly corrosive applications.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Feed-Through Stainless Steel Reducer Bushings are for reducing to a smaller wireway size
- The center hole bushing centers the two wireway sizes relative to each other while the edge hole bushing keeps the top surfaces even
- Connects to other wireway sections and fittings and protects wires and cables in frequently hosed down, very wet or highly corrosive applications
Spesifikasjoner
Finish | No. 2B |
Materiale | Rustfritt stål 304 |
Farge | n/a |
Godkjenning byråsertifikat
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.