Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Segregation plates Hover to magnify image or click to enlarge

Skilleplater, SGPZ

Denne monteringsplaten kan brukes til å skille plassen i toppenheten fra bordenheten. Den kan også brukes til å montere flere komponenter, om ønskelig.

Les mer Les mindre Skriv ut denne siden
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Tykkelse 0.12 in
Tykkelse 3 mm
Finish Plated
Materiale Sink belagt stål
Farge n/a
Data Copied
Metrisk   |   Imperisk
Fordeler
Ressurser Tilbehør
Advarsel
nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.