Skilleplater til MCS og MCD skap, SPD
Hover to magnify image or click to enlarge
Skilleplater til MCS og MCD skap, SPD
Denne skilleplaten i stål skiller sammenkoblede skap samtidig som den opprettholder IP-graden. Skilleplaten lager individuelle rom der komponenter kan monteres.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Video
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: Skiller to sammenkoblede MCS/MCD skap.
- Materiale: 1
- Monterings krav: IP43 | TYPE 1 forsegling kan oppnås ved å bruke SPDG pakning. CCJ braketter kreves for å montere SPD til skapet. For sammenkobling av skap, bruk CCM og CCI braketter. For EMI beskyttelse er SPDEG pankning nødvendig.
- Pakning: 1 stk.
Spesifikasjoner
Tykkelse | 1.5 mm |
Tykkelse | 16 ga |
Materiale | Galvanisert stål |
Farge | n/a |
Finish | strukturpulverlakk |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Mandatory
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.