Sidemonteringssett, BPF
Hover to magnify image or click to enlarge
Sidemonteringssett, BPF
Sidemonteringsskinnen gjør at en vortex-kjøler kan monteres i felten og i mange ulike posisjoner utenfor skapet. Den kan derfor brukes på mange ulike måter. Vortex-kjøleren kan også monteres uten dette settet, men da kun på toppen av skapet.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: Med sidemonteringssettene er det mulig å montere på siden av et elektrisk skap når det er begrenset med plass på toppen. Sidemonteringssettet opprettholder TYPE-/IP-klassifiseringen. De monteres i en standard elektrisk utsparing.
- Materiale: Aluminium i BPF9001 og 9002, og rustfritt stål 303 i BFP9003 og 9004.
- Pakning: 1 stk.
- The vortex cooler can be easily installed in the field even when there is not enough space for the installation on the enclosure's roof
- The side mounting kit provides customers with more mounting possibilities enabling it to be used in more applications
- They mount in a standard electrical knockout
Spesifikasjoner
Materiale | Aluminium; Rustfritt stål |
Finish | Polert |
Farge | n/a |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Mandatory
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.