Side sokler | Gulvskap, PS
Hover to magnify image or click to enlarge
Side sokler | Gulvskap, PS
Sokkelen gir mer plass til utstyr, og avdekkes med disse panelene for å hindre tilgang.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Video
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: Sideplater for dekking av åpninger i dybden av sokkelen PF. Dobbeltbrettede plater for maksimal styrke. Kompatible med både den kombinerbare og den kompakte gulvskap serien.
- Materiale: 1,5 mm stålplate.
- Overflatebehandling: RAL 7022 strukturpulverlakk.
- Pakning: 2 plater. Monteringsutstyr inkludert i PF/PV.
Spesifikasjoner
Tykkelse | 1.5 mm |
Tykkelse | 16 ga |
Materiale | Galvanisert stål |
Finish | strukturpulverlakk |
Fargekode | RAL 7022 |
Farge | Umbra Grå |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Mandatory
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.