Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Stainless lid Hover to magnify image or click to enlarge

Rustfritt deksel, MPLS

Et lokk i rustfritt stål til et bord i lakkert stål er et kostnadseffektivt alternativ til et bord i rustfritt stål, i riktige omgivelser. For eksempel vil et lokk i lakkert stål raskt bli ødelagt hvis brukerne utsettes for kjemikalier og overfører dem til lokket når de arbeider med og vedlikeholder utstyret.

Les mer Les mindre Skriv ut denne siden
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Tykkelse 0.08 in
Tykkelse 2 mm
Finish Polert
Materiale Rustfritt stål 304
Farge n/a
Data Copied
Metrisk   |   Imperisk
Fordeler
Ressurser Tilbehør
Advarsel
nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.