Montasjeplate i stål, UMPZ-M
Hover to magnify image or click to enlarge
Montasjeplate i stål, UMPZ-M
Monteringsplaten av stål forkorter tiden det tar å sette sammen skapet, da den enkelt kan bearbeides og utstyres med nødvendige komponenter før montering.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: Montasjeplate i stål for UDP/UDPT-skap.
- Materiale: 2mm galvanisert stål.
- Pakning: 1 stk.
- Depth: 9 mm.
- Nota: UMPZ-M kan monteres i begge retninger.
Spesifikasjoner
Tykkelse | 0.08 in |
Dybde | 0.35 in |
Tykkelse | 2 mm |
Dybde | 9 mm |
Materiale | Galvanisert stål |
Finish | Plated |
Farge | n/a |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.