Swing-Out Panel
Hover to magnify image or click to enlarge
Swing-Out Panel
Swing-Out Panels allow a front-mounted panel to pivot out of an enclosure frame opening. This accessory includes a panel and all the necessary hardware. Panels provide 170 degrees of rotation, with the capability to hinge from the right or left side.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Swing-Out Panels are available for 600-, 700- and 800-mm wide enclosures
- Spring-loaded pivot post allows for easy installation
- Hinge blocks are anodized black; supports and panel have a painted white finish
- Quarter-turn latches are provided to secure the Swing-Out Panel in the closed position
- Panels provide 170 degrees of rotation, with the capability to hinge from the right or left side.
- All necessary mounting hardware included
Spesifikasjoner
Tykkelse | 2.66 mm |
Tykkelse | 12 ga |
Finish | strukturpulverlakk |
Farge | White |
Godkjenning byråsertifikat
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.