Vertikalt veggledd, lett, S1MWJV
Hover to magnify image or click to enlarge
Vertikalt veggledd, lett, S1MWJV
Syspend 180-Max Vertical Wall Joint mounts the suspension system to a vertical surface, allowing the tube to extend vertically. The arm can be rotated 300 degrees. Includes a safety stop and maintenance-free bearings.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Set screws and gasket are included
- Surface mounting fasteners are not provided
- White aluminum cable access cap is included
- Assembled Syspend 180 HMI Arm System has a max weight load of 180 lb. (81.6 kg)
Spesifikasjoner
Materiale | Aluminium |
Finish | strukturpulverlakk |
Godkjenning byråsertifikat
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.